製品の公開
Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring
Zurn

Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring

Google翻訳”,

ZURN Z415H 床排水口およびシャワー排水口、デュラコーティング鋳鉄製本体、底部排水口、反転可能なメンブレンクランプと浸透スロット付き調整カラーの組み合わせ、仕上げ床面でのクランプ用フラッシングクランプ装置付き「TYPE H」研磨ニッケルブロンズ製軽負荷ストレーナー

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refZ415H-LR
  • コレクションセットCleanouts
  • コレクションCast Iron Body
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-02
  • エディション1
  • 幅(inch)8.37
  • 奥行き(inch)8.37
関連
  • 主なマテリアルニッケル
  • 副マテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)13
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水