製品の公開
Z5003 Sundara® Drift Handwashing System
Zurn

Z5003 Sundara® Drift Handwashing System

Google翻訳”,

Zurn Industries 社製の Sundara® Drift シングル ベースン洗面所システム。洗面所は、ANSI、UFAS、TAS、ADA アクセシビリティ基準に準拠するため、標準の高さに設置されます。カウンターと一体型洗面所は、CSAB45.5/Z124 および IGC 156 基準に準拠したアルミニウム三水和物およびその他の添加剤を含む Sundara® ソリッド サーフェス樹脂で構築されます。シュラウド エンクロージャは、耐破壊性ハードウェアを使用して簡単にアクセスできるよう設計された、サテン仕上げのタイプ 304、18 ゲージ ステンレス鋼で構築されます。洗面所には、0.5 gpm の流量センサー操作式蛇口 (モデルを指定)、オプションの液体石鹸ディスペンサー (モデルを指定)、1/2 インチの 1/4 回転供給ストップ、3/8 インチのフレキシブル供給ライザー、クローム 1 1/4 インチ テール ピース、およびクローム 1 1/4 インチ P トラップが完備されており、システム全体を操作できます。

コンプライアンス:

  • CSA B45.5 / IAPMO Z124 および IAPMO IGC 156 に準拠
  • ADA準拠
  • UPC鉛フリー準拠
  • ASME A112.18.1/CSA B125.1に準拠
  • ASME A112.18.2/CSA B125.2(排水継手に適用)
  • ASME A112.6.1M(キャリアに適用)
  • NSF/ANSI 61-9(蛇口に適用)

特徴:

  • Sundara®エンジニアードソリッドサーフェス
  • 複数の色をご用意
  • マッチした石鹸と蛇口のオプション
  • ステンレススチール製ADA準拠シュラウド
  • 飛び散り防止洗面台設計
  • 左側または右側に一体化した石鹸穴
  • Zurn Oneの注文には、設置に必要なすべてのコンポーネントと、Z8701-9LC-PC Pトラップ、および16インチのフレキシブルサプライを備えたZ8800-XL-LR8860-16-PCサプライキットが含まれています。
  • クローム仕上げの蛇口、ソープディスペンサー、グリッド排水口が付属。他の仕上げもご用意しております。
  • 取り付けを容易にするための必要なハードウェアを備えた取り付けブラケットと壁掛けブラケットが付属しています
  • 積分オーバーフロー
技術仕様
  • Unique refZ5003
  • コレクションセットHandwashing Systems
  • コレクションSundara Wall Mount
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-04
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器