製品の公開
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
    Zurn

    Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain

    5つ星のうち3.73.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    24 x 36 x 10 [914 x 610 x 254] モップサービス用洗面器。一体成型された自動排水モップ棚、PVC排水本体、ステンレススチール製ストレーナー、3 [76] ガスケット付き排出口接続を備えた成型高密度複合洗面器。認証: ANSI Z124.6 に準拠、CSA 登録済み、および IAPMO ファイル番号 3561 に登録済み

    コンプライアンス:

    マサチューセッツ州承認、CSA、UPC、IPC、NPCC

    特徴:

    • 商業用途向けに設計された高密度複合成形モップボウル
    • ステンレス製ドームストレーナー/糸くずバスケットとPVC排水口、調整可能なコーキングナットとガスケット付き
    • 一体成形された自動排水モップ棚
    • 24" x 36" x 10" [610mm x 954mm x 254mm]
    • ANSI Z124.6に準拠、CSAリスト、IAPMOファイル#3561リスト

    キーワード: ステンレススチール製ストレーナー、業務用モップシンク、モップ用洗面台、PVC 排水口、業務用モップシンク、Zurn Z199、ステンレススチール製モップシンク、業務用モップシンク、モップシンク用洗面台、Zurn モップシンク、モップシンク用ホース、モップシンク用ストレーナー、モップサービス用洗面台、ステンレススチール製モップシンク、業務用モップシンク、モップシンクサイズ、成型シンク、モップサービス、モップ用洗面台用シンク、Zurn Z1996-36、Zurn Z1996 36、モップレセプター、モップシンク用 Revit、フロアモップシンク、Zurn Z199、業務用フロアモップシンク、排水口モップ、オフセット排水口付きモップシンク

    技術仕様
    • Unique refzurn-z1996-36
    • コレクションセットLight Commercial Drainage
    • コレクションMop Service Basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-09-29
    • エディション2
    • 高さ(inch)10
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)36
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks
    • OmniClassNumber23-21 43 25 11
    • OmniClassタイトルMop Sinks