製品の公開
Z5006 Sundara® Tide Handwashing System
Z5006 Sundara® Tide Handwashing System
Z5006 Sundara® Tide Handwashing System
    Zurn

    Z5006 Sundara® Tide Handwashing System

    Google翻訳”,

    Zurn Industries社製のSundara® Tideシングルシンク洗面台システム。洗面台は、ANSI、UFAS、TAS、ADAアクセシビリティ基準に準拠するため、標準の高さに設置されます。カウンターと一体型洗面台は、アルミニウム三水和物およびその他の添加剤を含むSundara®ソリッドサーフェス純粋アクリル樹脂で作られ、CSA B45.5/IAPMO Z124およびIAPMO IGC 156基準に準拠します。シュラウドエンクロージャは、サテン仕上げのタイプ304、18ゲージステンレス鋼で作られています。洗面台には、0.5 gpmスプレーエアレーション蛇口(センサーまたは手動でモデルを指定)、オプションの液体石鹸ディスペンサー(モデルを指定)、1/2インチ1/4回転供給ストップ、3/8インチフレキシブル供給ライザー、クローム1 1/2インチテールピース、およびクローム1 1/2インチPトラップが完備されており、システム全体を操作できます。

    特徴:

    • Sundara®エンジニアードソリッドサーフェス
    • 複数の色をご用意
    • マッチした石鹸と蛇口のオプション
    • ステンレススチール製のシュラウド、耐破壊性があり、取り付けが簡単
    • 飛び散り防止洗面台設計
    • 左側または右側に一体化した石鹸穴
    • Zurn Oneの注文には、設置に必要なすべてのコンポーネントと、Z8700シリーズのPトラップ、および16インチのフレキシブルサプライを備えたZ8802シリーズのサプライストップが含まれています。
    • クローム仕上げの蛇口、ソープディスペンサー、グリッド排水口が付属しています。一部の製品は、他の仕上げもご用意しております。
    • 取り付けを容易にするための必要なハードウェアを備えた取り付けブラケットと壁掛けブラケットが付属しています
    • 積分オーバーフロー

    キーワード: サンダラ タイド 手洗いシステム、手洗い槽、タイド 手洗いシステム マニュアル、タイド 手洗いシステム ズーン

    技術仕様
    • Unique refZ5006
    • コレクションセットHandwashing Systems
    • コレクションSundara Wall Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器