製品の公開
Z5360 Wall Hung Lavatory
Z5360 Wall Hung Lavatory
    Zurn

    Z5360 Wall Hung Lavatory

    Google翻訳”,

    20” [508 mm] x 18” [457 mm] のガラス質陶器製壁掛け式洗面所。ハンガープレートと隠しアームキャリアシステム用の穴が付いています。

    コンプライアンス:

    ADA準拠、マサチ​​ューセッツ州承認、A119.2 / CSA B45.1、CSA B45.1、cUPC

    特徴:

    • 20” x 18” ガラス質陶磁器
    • 4インチ高バックスプラッシュ
    • シングル、4インチ、または8インチセンター用の蛇口穴
    • 壁掛け式洗面台には壁掛けハンガーが付属、または隠しアームキャリアシステムで使用可能
    • フロントオーバーフロー
    • 廃棄物: 外径1-1/4”
    • 深さ: 5-3/4”
    • 発送重量: 42ポンド

    キーワード: 洗面所、壁掛け洗面所、洗面台シンク、Z5360 浴室設備、Z5360 衛生設備、Z5360 洗面台、Z5360 配管、Z5361

    技術仕様
    • Unique refz5360
    • コレクションセットFinish Plumbing - Fixtures
    • コレクションWall Hung Lavatories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)18.25
    • 幅(inch)21.5
    • 奥行き(inch)18.25
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器