製品の公開
Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet
Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet
    Zurn

    Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet

    Google翻訳”,

    陶磁器製、ツーピース、1.6ガロン/フラッシュの低消費量、高性能サイフォンジェット式トイレ、3インチフラッシュバルブ、16 23/32インチの長めのADA準拠リム、12インチの標準ラフイン。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • CSA B45.1

    特徴

    • 1.6ガロン/フラッシュの洗浄水量
    • 1000g MaPスコアは、可能な限り最高の洗浄性能を意味します。
    • 2 1/2インチのトラップシールと2 1/8インチの全面釉薬仕上げのトラップウェイ
    • ADA規格の高さで、縁が長めのデザイン
    • 3インチ洗浄技術
    • 3年間限定保証
    • WaterSense準拠オプション
    仕様
    • keywords: Gravity Two Piece Toilets,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Dormitory,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,Z5551, Z5551-K, EcoVantage® 1.28 gpf, Elongated, High Efficiency Toilet (HET) Utilizing 3" Gravity ... Ecovantage High Efficiency Toilets,Two Piece Toilets,Commercial Fixtures,Government Buildings, 1,000 g, 1000 gram, MaP, K,5551-K,551-K

    技術仕様
    • Unique refZ5551-K
    • コレクションセットWall Hung Wash Closet - Toilet System
    • コレクションManual Flushometer Vitreous China
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)30.12
    • 幅(inch)30
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)90
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ