製品の公開
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
    Zurn

    Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet

    Google翻訳”,

    ガラス質陶器、1.1 gpf [4.16 Lpf] 以上、高効率、サイフォン ジェット洗浄機能付き床置き式バック アウトレット トイレ、ZurnSHIELDTM セラミック グレーズ、細長いフロント リム、ADA 準拠のリム高、1-1/2 インチ トップ スパッド インレット接続、4-1/8 インチ バック アウトレット ラフイン高。この便器は、1 回の洗浄でわずか 1.1 ガロンという業界標準を満たすように設計されており、最適なパフォーマンスを提供するように設計されています。

    特徴:

    • Zurn の高効率トイレとそれとペアになった高性能フラッシュバルブ システムは、1 回のフラッシュでわずか 1.1 ガロンの水を使用しながら、業界標準を上回るように設計されています。
    • ユニバーサル高効率トイレは、1.28 gpf [4.8 lpf]、1.6 gpf [6.0 lpf]、またはデュアルフラッシュバルブで指定できます。
    • ガラス質磁器
    • ZurnSHIELDTM セラミック釉薬は、汚れや臭いの原因となるカビやバクテリアの繁殖を抑制して器具を保護する恒久的な表面を作り出し、ボウルの洗浄に必要な時間、化学薬品、水の量を削減します。
    • 4-1/8” バックアウトレットラフイン
    • 細長いフロントリム
    • ADA準拠のリムの高さ
    • 2-1/8インチの全面ガラス張りのトラップウェイ
    • 高効率サイフォンジェット洗浄アクション
    • ボルトキャップ付属

    キーワード: サイフォン ジェット付き床置き式バック アウトレット トイレ、高効率トイレ、フラッシュ バルブ システム、細長いフロント リム、サイフォン ジェット フラッシュ アクション、全面ガラス張りのトラップウェイ、チェック ヒンジ、フラッシュ バルブ トイレ、ADA
    適合リム高さ

    技術仕様
    • Unique refz5645-bwl
    • コレクションセットFinish Plumbing - Fixtures
    • コレクションWater Closets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-19
    • エディション2
    • 高さ(inch)16.62
    • 幅(inch)14.37
    • 奥行き(inch)27.37
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)65
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNumber23-31 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closets 

    対応地域

    北米