製品の公開
Z841H4-XL AquaSpec® wall-mount service sink faucet with 12" tubular spout and 4" wrist blade handles (lead free)
Zurn

Z841H4-XL AquaSpec® wall-mount service sink faucet with 12" tubular spout and 4" wrist blade handles (lead free)

Google翻訳”,

磨き仕上げのクロムメッキ真鍮鋳造製サービスシンク水栓。1/4回転セラミックディスクカートリッジ、長さ2-1/2インチ[64mm]の回転式インレット(一体型ストップ付き)により、中心間隔を4インチ[102mm]から8-3/8インチ[213mm]まで調整可能。12インチ[305mm]の真鍮製チューブ状スイングスパウトには、2.2GPM[8.3L]の圧力補償型エアレーター(流量に関するANSI A112.18.1規格に準拠)が付属。本製品には、4インチ [102mm] の耐破壊性カラーコード付き金属製リストブレードハンドルが付属しています。Zurn 鉛準拠* “XL” 製品は、鉛含有量レベルを義務付ける州法および地方条例に準拠するように設計および製造された、耐久性のある高品質の真鍮製蛇口および器具のシリーズです。Zurn “XL” 製品は、パイプおよびパイプ継手、配管継手および器具の濡れた表面に関して使用する場合、鉛含有量が 0.25% 以下となるように製造されています。カリフォルニア州保健安全法 § 116875、バーモント州 9 VCA § 2470h。

コンプライアンス:

  • ADA

特徴:

  • 高耐久性1/4回転式セラミックディスクカートリッジ
  • 低鉛規格準拠のクロムメッキ真鍮鋳造ボディ、長さ2-1/2インチの回転式インレット、一体型ストッパー付きで、中心間隔を4インチから8-3/8インチまで調整可能
  • 4インチの耐破壊性カラーコード付きリストブレードハンドル
  • 3年間限定保証

    仕様
    • keywords: 4 - 8 3/8" Adjustable centers with Integral stops,Service Sink Faucets,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Lead-Free Law Compliance,,841H4-XL,41H4-XL

    技術仕様
    • Unique refZ841H4-XL
    • コレクションセットAquaSpec Faucet - Manual
    • コレクションWall Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ