製品の公開
Z888-18 Hi-Cap® Slotted Drainage System
Zurn

Z888-18 Hi-Cap® Slotted Drainage System

Google翻訳”,

Zurn Z888-18-HD-DYN スロット付き排水路は、長さ 80 [2032]、深さ 21.75 [552]、幅 12.5 [318]、スロート幅 1.75 [44] で、LLDPE 線状低密度ポリエチレン製です。排水路は機械的な舌と溝とボルト接続で、長さに沿って 5 [127] ごとにコンクリート周囲に機械的に固定されます。排水路の重量は 1 フィートあたり 7.5 ポンド (1 メートルあたり 11.2 kg) です。排水路は滑らかな半径 2.5 [64] の底面と滑らかなマニング係数 0.011、中立で傾斜のない本体を備えています。上部の露出部分は取り外し不可で、表面仕上げとなります。システムは、排水路本体に沿って 5 [127] ~ 10 [254] 間隔で鉄筋クリップまたは物理的なアンカーを使用してコンクリートに固定されます。一体型鉄筋クリップが標準装備です。この水路は、ASTM A536-84、グレード80-55-06に準拠した取り外し不可能な延性鋳鉄製のフレーム/グレーチングを備えています。最低4000 psiのコンクリート被覆には、システムネックを10 [254]間隔で貫通する「n」字型の#4 0.5 [13]鉄筋と、トレンチネックの両側の支柱に沿って縦方向の#4 0.5 [13]鉄筋が含まれます。このシステムは、DIN EN1433のトップロード分類に従ってクラスEの荷重を支えることができます。

特徴:

  • 高さ調整用一体型鉄筋クリップ
  • 機械的なインターロック接続
  • 省力化のための軽量構造
  • 滑らかな曲線を描く内側
仕様
  • keywords: Z888‑18 Hi‑Cap slotted drainage system, 13" wide LLDPE trench drain, 1.75" throat, 80" modular sections, interlocking joints, rebar clips, smooth interior, high‑capacity exterior storm drainage

技術仕様
  • Unique refZ888-18
  • コレクションセットLinear Trench Drain Systems
  • コレクションLLDPE, High Capacity Slotted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-20
  • エディション1
  • 高さ(inch)21
  • 幅(inch)14.5
  • 奥行き(inch)80
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード33 46 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSubdrainage
  • OmniClassNumber23-39 29 13 19
  • OmniClassタイトルSurface Water Drainage Systems
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage
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
類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.5 4.5 (29)