製品の公開
Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold
Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold
    Zurn

    Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold

    Google翻訳”,
    Zurn Z899-ELステンレス鋼製チャンネルは、ASTM A-240(タイプ304)に準拠した#12ゲージのステンレス鋼製で、排水ストラップとアンカーストラップを備えています。FSAE/OEEトレンチドレインは、流れを誘導するリブ構造を用いることで、システム全体の流れを向上させるように設計されています。標準グレートは、ASTM A-240(タイプ304)に準拠したステンレス鋼製ワイヤーグレート(-SWG)で、耐破壊性グレートロックダウンを備え、ADA(アメリカ障害者法)およびヒールプルーフ要件を満たし、DIN EN1433の荷重分類でクラスAに認定されています。さらに、ASME A112.6.3に準拠した2500ポンドまでの試験に合格しています。オプションで製作されるステンレス鋼製格子 (-FS) は、ASTM A-240 (タイプ 304) に準拠しており、破壊行為防止格子ロックダウンを備え、ADA およびかかと防止要件を満たし、DIN EN1433 荷重分類に従ってクラス A として評価され、さらに ASME A112.6.3 に従って 2500 ポンドまでテストされています。
    特徴
    • 100 GPMで水を排出します
    • 8インチ、10インチ、12インチの公称幅でオーダーメイド
    • 浅いポストテンションコンクリートデッキで使用するための浅い排水体
    • 建築美観に合わせたカスタムデザインもご用意
    • 建築基準法に準拠
    • ステンレス鋼構造
    • 100 GPMの流量でSFFCコード、セクション511.1に準拠するように設計されたシステム
    • Z895-94およびZ899の代替
    • 特許番号:US 9,777,489
    キーワード: Z899-EL
    技術仕様
    • Unique refZ899-EL
    • コレクションセットLinear Trench Drain Systems
    • コレクションElevator & Threshold
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水