製品の公開
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
    Zurn

    ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve

    Google翻訳”,

    露出型で静かなダイヤフラム型、クロムメッキのフラッシュメーター バルブで、外側は研磨されています。クロラミン耐性のデュアル シール ダイヤフラムと、詰まりに強いトリプル フィルター バイパスを備えています。バルブには、6VDC モーター アクチュエータ、バッテリー駆動の自動センサー、手動オーバーライド プッシュ ボタン付きのクロムメッキの金属カバー、および 10 度の角度のセンサーが組み込まれています。

    特徴:

    • 電池式センサーはタッチポイントを排除することで衛生的な環境をサポートします
    • デュアルシールダイヤフラムは、詰まりにくいトリプルフィルターバイパスを備え、スムーズな水の流れを確保します。
    • 真の機械式手動オーバーライドボタンにより、オンデマンドの洗浄が可能
    • コントロールストップには内部サイフォンガード保護、耐汗性はんだキット、セットスクリュー付き壁フランジが装備されています。耐久性のあるポリカーボネートハウジングにより、高い耐衝撃性を実現
    • 調整可能なテールピースにより柔軟な設置が可能 ADA準拠
    • トグル機能により、オプションで24時間ラインフラッシングが可能になり、停滞を最小限に抑え、器具トラップシールを維持して、非活動期間中の下水ガスから保護します。

    コンプライアンス:

    ADA準拠、マサチ​​ューセッツ州承認、ASSE 1037、ASME A112.1037、CSA® B125.37、cUPC®、Watersenseラベル(-HETおよび-ONE)

      キーワード: トイレ、フラッシュバルブ、小便器フラッシュバルブ、壁フランジ、Zurn EZ フラッシュ、EZ フラッシュ、Zurn センサー フラッシュバルブ、手動フラッシュバルブ、トイレ フラッシュバルブ、センサー フラッシュバルブ、Zurn 自動フラッシュバルブ センサー調整、自動センサー トイレ小便器フラッシュバルブ、商業用改造、センサー ダイヤフラム、トイレの衛生、Zurn センサー改造キット

      技術仕様
      • Unique refZER6000AV-SM
      • コレクションセットSensor Flush Valves - Flushometer - Water Closet
      • コレクションDiaphragm
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-08-10
      • エディション2
      • 高さ(inch)14
      • 幅(inch)11
      • 奥行き(inch)4
      関連
      • 主なマテリアル真鍮
      • 副マテリアル亜鉛
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)7
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
      • IFC分類サニタリーターミナル
      • ETIM コードEC011594
      • ETIM 名Electronic toilet flusher
      • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
      • Uniclass2015詳細WC flushing valves
      • MasterFormat 2014 コード22 42 43
      • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
      • OmniClassNumber23-27 31 00
      • OmniClassタイトルValves

      対応地域

      北米