製品の公開
Z.L3.M Manual Zurn One Hand Washing System, 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM, Centerset Faucet, Wrist Handles
Zurn

Z.L3.M Manual Zurn One Hand Washing System, 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM, Centerset Faucet, Wrist Handles

Google翻訳”,

完全な手動手洗いシステムには、20インチ×18インチの陶器製壁掛け洗面器、0.5 gpmのエアレーター付きZ81104-XL-3M研磨クロムメッキ鋳造真鍮製蛇口、Z8743-PCクロムメッキ鋳造真鍮製ソリッドトップグリッドストレーナー、Z8700-8B-PCシリーズのPトラップ、およびZ8804-XL-LR-LK-PCシリーズの給水停止キットが含まれます。

コンプライアンス:

これらの要件に従って設置した場合、米国障害者ガイドラインおよびANSI A117.1の要件を満たします。

  • 治具 - ASME A119.2 / CSA B45.1 に準拠
  • 蛇口 - ASME A112.18.1 / CSA B125.1 に準拠

特徴:
・20インチ(508mm)×18インチ(457mm)の陶器製洗面器
・壁掛け式トイレには壁掛け用ブラケットが付属しており、または隠しアームキャリアシステムと併用できます。
・前面オーバーフロー
・クロムメッキ真鍮製蛇口本体
・1/4回転式セラミックディスク水栓
• 3/12インチの中心線を持つ固定式またはスイング式グースネック注ぎ口
・4インチのリストブレードハンドル
・業務用グレードのグリッド排水管、Pトラップ、給水栓、および給水キット一式。

技術仕様
  • Unique refZL3M
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ