製品の公開
Z.L6.SA Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM 4in. base AquaSense® sensor faucet with gear-driven ceramic cartridge, hydropower, thermostatic mixing valve
Zurn

Z.L6.SA Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM 4in. base AquaSense® sensor faucet with gear-driven ceramic cartridge, hydropower, thermostatic mixing valve

Google翻訳”,

完全なセンサー式手洗いシステムには、20インチ×18インチの陶器製壁掛け洗面器、ADA準拠の水力式クロムメッキ4インチ幅ベースセンサー水栓(サーモスタット混合弁付き)、Z8746-PCクロムメッキ鋳造真鍮製ソリッドオフセットトップグリッドストレーナー、Z8700B-PCシリーズPトラップ、Z8946-3-NTプロテクターコンビネーションキット、およびZ8804-XL-LK-PCシリーズ給水停止キットが含まれます。

コンプライアンス:

これらの要件に従って設置した場合、米国障害者ガイドラインおよびANSI A117.1の要件を満たします。
・治具 - ASME A119.2 / CSA B45.1 に準拠
・蛇口 - ASME A112.18.1 / CSA B125.1 に準拠

特徴:

  • EZ Gearテクノロジーを採用。ギア駆動式のセラミックカートリッジは、ゴミや堆積物が付着しにくく、メンテナンスが容易です。ソレノイドよりも長寿命で、性能も優れています。
  • Hydro•X Power®テクノロジーは、商業用トイレの耐用年数にわたって持続するように設計された再生可能で途切れることのない水力発電を提供することで、持続可能なパフォーマンスを実現します。
  • メンテナンスが容易で、稼働率が最も高く、総所有コストが最も低い、優れたパフォーマンスを実現します。
  • 仕様と注文を容易にするためのシンプルな型番
  • すぐに設置できる完全な配管システム
  • メーカー1社による包括的な延長保証
仕様
  • keywords: Z.L6.SA ADA‑compliant sensor lavatory system, wall‑hung sink with touchless faucet, low‑flow 0.5 gpm, Zurn One lavatory package for accessible commercial restrooms

技術仕様
  • Unique refZL6SA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器