製品の公開
ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable
ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable
    Zurn

    ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable

    5つ星のうち4.04.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    チャネルは、長さ 96” [2438mm]、幅 12” [305mm]、スロート幅 9-1/8” [232mm] とします。モジュラー チャネル セクションは、ASTM A-240 (タイプ 304) に適合する 12ga. 加工ステンレス鋼で作られるものとします。チャネルは、設置中に分離しない、チャネル セクション間をボルト締めのフランジ接続で接続するものとします。ガスケットを使用可能にします。チャネルの重量は 1 フィートあたり 4.15 ポンド [1.05kg] 未満で、滑らかな 1-1/2” [38mm] 半径のセルフ クリーニング底を持ち、マニング係数は 0.009、内蔵勾配は 1.04% または中立の 0% とします。チャネルには、最終的な位置でトレンチを固定するためのパティ注入用脚またはレベリング スタッドが標準装備されます。 Zurn 12インチ [305 mm] 幅のステンレス鋼製グレートは、ASTM A-240 (タイプ 304) に準拠し、DIN EN1433 の最高荷重分類でクラス A に認定されています。公称長さ 24 インチ [610 mm]、幅 5/16 インチ [8 mm] のスロット、支持深さ 1-1/4 インチ [32 mm] で提供されます。グレートの開口面積は 25.61 平方インチ/フィート [542.09 平方センチメートル/メートル] です。溝は米国で製造されます。

    キーワード: サニフロートレンチシステム、トレンチ排水システム、トレンチ排水システムの設置、ズーントレンチ排水システム、トレンチチャネル排水システム

    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refZS895
    • コレクションセットLinear Trench Drain Systems
    • コレクションFood Processing, Stainless Steel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-23
    • エディション2
    • 高さ(inch)9.12
    • 幅(inch)12
    • 奥行き(inch)96
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_50_30_08
    • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
    • MasterFormat 2014 コード22 14 26.19
    • MasterFormat 2014 タイトルFacility Trench Drains
    • OmniClassNumber23-39 29 13 19
    • OmniClassタイトルSurface Water Drainage Systems
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures