製品の公開
100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
    Zurn

    100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain

    5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    Froet Drain® 二機能ルーフドレン(45°プライマリーアウトレット接続)。粉体塗装鋳鉄製†深型サンプ本体、メンブレンフラッシングクランプ/グラベルガード、オーバーフローパイプ(2インチ、3インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ [51mm、76mm、102mm、127mm、152mm、203mm])、標準高さ5-1/4インチ [133mm] 鋳鉄製ドーム、高さ6-1/4インチ [159mm] 鋳鉄製オーバーフローパイプを装備。

    機能と利点:

    • 二機能ルーフドレンにより、1つの屋根貫通部内で一次配管と二次配管の両方を接続できます。
    • 本体は単一のCI鋳型で鋳造され、溶接部品がなく、漏れ経路を減らします。
    • 一次排水管と二次排水管を1つに統合することで屋根排水管の数を削減
    • 耐腐食性を高めるため、メンブレンフラッシングクランプと砂利ガードを組み合わせた粉体塗装鋳鉄製の深型サンプ本体
    • オーバーフローパイプは、6-1/4インチの高さと5-1/4インチの鋳鉄ドームが標準装備されています。
    • 配管の設置を容易にする45度の一次出口接続


    利用可能なモデル

    フロート、100C3、100C4、100C6、100C8


    仕様
    • Keywords: roof drains, outlet roof drains, roof drain and overflow, roof drain

    技術仕様
    • Unique refzurn-100c
    • コレクションセットRoof Drains
    • コレクションCombination Primary Overflow
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-14
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_70_10_70
    • Uniclass2015詳細Drainage equipment
    • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
    • OmniClassNumber23-13 41 39
    • OmniClassタイトルRoof Drains