製品の公開
FS12 Square Polymer Floor Sink
FS12 Square Polymer Floor Sink
FS12 Square Polymer Floor Sink
    Zurn

    FS12 Square Polymer Floor Sink

    Google翻訳”,

    衛生的なPVC製床置きシンク。上部は14インチ(305mm)四方、底部の深さは6-3/8インチ(162mm)、内面は滑らかで、Sani-Locドーム付き。
    ストレーナーは、ASME A112.6.7およびCSA B45.5/IAPMO Z124規格に準拠して設計されています。すべてのフルグレーチングは、特に明記されていない限り、中負荷定格です。
    特に明記されていない限り。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.6.7
    • CSA B45.5 / IAPMO Z124
    • UPC
    • IPC
    • NPCC

    特徴:

    • ドーム型ストレーナーは、配管の詰まりや紛失を防ぐためにしっかりと固定されています。
    • フルグレートは中荷重定格で、フルグレートまたはハーフグレートがあり、ニッケルまたはステンレススチールの化粧板が選択可能です。
    • オプションのプラスチック製沈殿物バケツは、ドーム型ストレーナーを取り付けた状態でも装着できるように設計されており、排水管をさらに保護します。
    • 特許出願中 1-1/2インチのリップにより、規定で義務付けられている場合は、仕上げ床面から1インチ上に設置して間接的な廃棄物から保護できます。
    • 人間工学に基づいたデザインと滑らかなエッジにより、ゴミの除去と清掃が容易です。
    • 現場での柔軟性と直感的な設置を実現する特許出願中のデザイン
    • ニッケル製およびステンレス製の格子は、床面と面一になるように設置するように設計されています。
    • ASME A112.6.7およびCSA B45.5/IAPMO Z124認証取得済み

    その他のモデルもご用意しております

    FS12-6-PV2、FS12-6-PV3、FS12-6-PV4

    仕様
    • keywords: polymer floor sink, high capacity floor drain, condensate lines, ice machine drain, 3 compartment sink drain, floor sink, plastic floor sink, deep sump drain, sump drain, medium duty drain, PVC floor sink, floor sink, receptor, polymer receptor, square floor sink, round floor sink, square plastic drain, round plastic drain

    技術仕様
    • Unique refzurn-fs12
    • コレクションセットSanitary Components
    • コレクションFloor Drains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-03
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.81
    • 幅(inch)14
    • 奥行き(inch)14
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードTE_70_10_70
    • Uniclass2015詳細Drainage equipment
    • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
    • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
    • OmniClassNumber23-31 27 00
    • OmniClassタイトルFloor Drains
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (27)
    5つ星のうち5.0 5.0 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)