製品の公開
GT2701 Low-Profile Grease Interceptor
Zurn

GT2701 Low-Profile Grease Interceptor

Google翻訳”,

GT2701 グリースインターセプター Zurn 軽商用 耐酸性コーティングされた内外装の鋼製低型グリースインターセプター。PDI 定格は ____ GPM、グリース容量は ____ ポンド。内部エア抜きバイパス、ブロンズ製清掃プラグ、目視可能な二重壁トラップシール、取り外し可能な圧力均等化/流量拡散入口バッフル、固定底部出口バッフル、目視可能な二重壁トラップシール付き。ガスケット付き滑り止め固定カバー、中央固定アセンブリ、外部流量制御継手付き。低入口および出口が標準装備。

コンプライアンス:

  • ロサンゼルス市承認済み
  • マサチューセッツ州MA承認済み
  • ASME A112.14.3
  • UPC

特徴:

  • 薄型設計により、シンク下への設置や、スペースが限られた場所での設置が可能です。
  • コーティングされた鋼板構造により腐食を防ぎ、過酷な高負荷条件下でも製品寿命を延ばします。
  • 軽量設計で取り扱いや設置が容易でありながら、配管業界で最も過酷な用途にも耐えうる耐久性と堅牢性を備えています。
  • ガスケット付きで滑り止め加工が施されたカバーと中央の固定金具により、臭いの漏れを防ぎます。
  • 内部エア抜きバイパス、ブロンズ製清掃プラグ、目視可能な二重壁トラップシール、固定式底部出口バッフル、および目視可能な二重壁トラップシールを備えています。
  • PDI認証は最も厳格な基準と環境を満たしています
仕様
  • Keywords: Light Commercial,Grease,Interceptors,Hospitality,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Dining Area,,T2701,2701 , zurn grease trap, revit kitchen grease trap extractor, zurn grease interceptor, grease trap interceptor, grease trap, interceptor grease, undercounter grease trap, grease separator for kitchen, 30 gallon grease trap, automatic grease trap, under the sink grease trap, commercial grease interceptor, above ground grease interceptor, above ground grease trap, grease trap for 3 compartment sink, grease trap baffle, in ground grease trap, grease trap inside, outdoor grease trap

技術仕様
  • Unique refzurn-gt2701
  • コレクションセットGrease Oil Sediment Separation
  • コレクションGrease Interceptor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Traps and strainers
  • UNSPSC401425
  • MasterFormat 2014 コード46 25 23
  • MasterFormat 2014 タイトルGrease Traps
  • OmniClassNumber23-27 37 11
  • OmniClassタイトルGrease Traps