製品の公開
Z1019 Funnel Drain with "P" Trap
Zurn

Z1019 Funnel Drain with "P" Trap

5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
Google翻訳”,

Dura コーティングされた鋳鉄製の漏斗とトラップ排水口の組み合わせで、ブロンズの底部クリーンアウト プラグが付属しています。

特徴:

  • デュラコーティングされた鋳鉄製の本体と漏斗
  • 間接廃棄物の収集に使用
  • ブロンズクリーンアウトプラグ

キーワード: 商業施設、トラップ、その他、政府機関の建物、高層ビル、軍事施設、オフィス、医療施設、学校システム、教育施設、大学、工業施設、食品サービス、58888、Z-1019、ZAB1019、ZABN1019、1019、019

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z1019
  • コレクションセットDrains (Wastes)
  • コレクションTraps and Supplies
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードEn_50_30
  • Uniclass2015詳細Drainage and wastewater collection
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains
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
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (27)
5つ星のうち4.8 4.8 (5)