製品の公開
Z1020XL Lead-Free Electronic Trap Primer
Zurn

Z1020XL Lead-Free Electronic Trap Primer

Google翻訳”,

工場出荷時にプログラムされた、5 ポートの鉛フリー電子トラップ プライマーで、24 時間ごとに 6 秒間の水をトラップに注入します*。トラップ プライマーは、亜鉛メッキ鋼の組み合わせ表面または凹型ハウジングとカバー、1/2 [13] はんだ銅入口接続、真鍮製ボール型ストップ バルブ、内蔵ストレーナー付きのゆっくり閉じる 24 VAC ソレノイド バルブ、120 - 24 VAC トランス、真鍮製大気圧真空ブレーカー、PEX 水路、および 5 つの 1/2 [13] オス PEX 出口接続を備えたスケール防止マルチポート マニホールドを備えています。Zurn「XL」鉛フリー準拠製品は、最大許容鉛含有量を義務付ける州法および地方条例に準拠するように設計および製造された耐久性のある配管製品のラインです。Zurn「XL」製品は、連邦 SWDA セクション 1417 に従って製造されています。

キーワード: 商用、プライマー、その他、鉛フリー法準拠、MasterSpec、改造と交換、鉛フリー、Z1020、Z1020XL、トラッププライマー、電子トラッププライマー、1020XL、020XL

技術仕様
  • Unique refzurn-z1020xl
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションPipework Products for General Use
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-07-19
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ