製品の公開
Z110 15" Diameter Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly
Zurn

Z110 15" Diameter Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly

Google翻訳”,

直径 15 インチ [381 mm] のグリーン ルーフ ドレン。デュラコーティングされた鋳鉄製の本体に、メンブレン フラッシング クランプ/砂利ガードと低いシルエットのポリドームを組み合わせたもの。リフト ハンドル付きの安全な取り外し可能なアクセス カバーを備えた、安全なタイプ 304 (CF8) ステンレス鋼の穴あきスクリーン アセンブリが付属しています。

特徴:

  • 大規模かつ集中的な緑の屋根のアプリケーションに最適
  • ステンレススチールの穴あき延長部により、ゴミが屋根の排水口に入るのを防ぎながら、最適な流れを実現します。
  • 取り外し可能な蓋で日常のメンテナンスが簡単
  • カスタマイズ可能な囲いにより、屋根の排水口が緑の屋根の表面と一致することが保証されます。

キーワード: メイングリーンルーフドレン、直径 15 インチのメイングリーンルーフドレン、メイングリーンルーフドレンの設置、ルーフドレン排水システム、グリーンルーフドレン、グリーンルーフドレンの設計、グリーンルーフドレンの組み立て

仕様
  • Using an
    RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the
    RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the
    Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files
    and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z110
  • コレクションセットRoof Drains
  • コレクションGreen Roof Drain
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 幅(inch)15
  • 奥行き(inch)15
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_70_10_70
  • Uniclass2015詳細Drainage equipment
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-13 41 39
  • OmniClassタイトルRoof Drains

対応地域

北米