製品の公開
Z110-AI 15" Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly
Zurn

Z110-AI 15" Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly

Google翻訳”,

ZURN Z110-AI 15インチ [381mm] グリーンルーフ排水口。デュラコーティングされた鋳鉄製本体、メンブレンフラッシングとクランプ/砂利ガードの組み合わせ。タイプ304 (CF8) ステンレス鋼製の穴あきスクリーンアセンブリ、取り外し可能なアクセスカバー(リフトハンドル付き)、補助的なノーハブインレット接続部が付属。

特徴:

  • 広範囲および集約的な屋上緑化用途に最適です。
  • 追加の排水機能のための補助入口
  • ステンレス製の穴あき延長部により、最適な水の流れを確保しつつ、屋根排水口へのゴミの侵入を防ぎます。
  • 取り外し可能な蓋で日常のメンテナンスが簡単に行えます
  • カスタマイズ可能な筐体により、屋根排水口が緑化屋根の表面と確実に一直線に並ぶことが保証されます。


仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z110-ai
  • コレクションセットRoof Drains
  • コレクションGreen Roof Drain
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-29
  • エディション1
  • 幅(inch)15
  • 奥行き(inch)15
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-13 41 39
  • OmniClassタイトルRoof Drains

対応地域

北米