製品の公開
Z1180 Solids Interceptor
Zurn

Z1180 Solids Interceptor

Google翻訳”,

床面設置型で、器具「P」トラップの代替として使用できる耐酸性複合遮断装置。取り外し可能なPVC沈殿バケツと、取り外し可能な直径3/32 [2] の多孔性流動防止/遮断PVCスクリーンを備え、上部からアクセスできるガスケット付き保護カバー、ステンレス鋼製の引き出しラッチ、沈殿バケツとスクリーンを容易に取り外せるABS製ハンドル付き金具を備えています。標準装備として、2 [51] ネジの低位入口と高位出口が付属しています。

コンプライアンス:

  • ロサンゼルス市承認
  • マサチューセッツ州MA承認

キーワード: 商業施設、固形物、インターセプター、政府庁舎、高層ビル、軍事施設、オフィス、医療施設、学校システム、教育施設、大学、産業施設、食品サービス、58912.pdf、Z1180、Z-1180、ZA1180、1180、180

技術仕様
  • Unique refzurn-z1180
  • コレクションセットGrease Oil Sediment Separation
  • コレクションSediments & Solids Interceptor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)12.5
  • 幅(inch)8.44
  • 奥行き(inch)7.5
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Traps and strainers
  • UNSPSC401425
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25
  • Uniclass2015詳細Drainage traps and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 13 23
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste Interceptors
  • OmniClassNumber23-27 37 00
  • OmniClassタイトルLiquid Traps
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING