製品の公開
Z1188 Large Capacity Oil Interceptor
Zurn

Z1188 Large Capacity Oil Interceptor

Google翻訳”,

ZURN Z1188 大容量耐酸性コーティングを施した内外装鋼製オイルインターセプター。ブロンズ製のクリーンアウトプラグと目視可能な二重壁トラップシール、取り外し可能な均圧・拡散バッフルと沈殿物バケット、水平バッフル、両側に調整可能なオイル排出口とベント接続部を備えています。ガスケット付きの滑り止めカバー、取り外し可能なリフトハンドル、流量調整フィッティングを完備。通常、入口と出口は高い位置に配置されています。

特徴:

  • 耐酸性エポキシでコーティングされた100%スチール構造
  • 取り外し可能な圧力均等化/流量拡散バッフル沈殿バケットの組み合わせ
  • サイズ: 300、400、500、600、700、800

キーワード: 商用、石油、迎撃装置、59422.pdf、Z1188、Z-1188、1188、188

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z1188
  • コレクションセットGrease Oil Sediment Separation
  • コレクションOil & Solids Interceptor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-10-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルエポキシ樹脂
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Traps and strainers
  • UNSPSC401425
  • Uniclass2015コードSs_50_70
  • Uniclass2015詳細Water waste (drainage) storage, treatment and disposal systems
  • MasterFormat 2014 コード46 25 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNumber23-27 37 13
  • OmniClassタイトルOil Traps
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米