製品の公開
Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System
Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System
Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System
Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System
    Zurn

    Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System

    Google翻訳”,

    EZCarry® 水平サイフォンジェット水洗トイレ搬送システムには、高性能水路と 4 インチ [102 mm] ハブおよびスピゴット接続が備わっています。システムには、油圧機械的に最適化されたスイープと延長 2 インチ [51 mm] 通気口を備えた Dura-Coated 鋳鉄製メインフィッティング、調整可能なフェースプレート、QuickFit™ フェースプレート ガスケット、床に取り付けられたプレハブ スロット付きフット サポートと上部アンカー プレハブ サポート ベース、頑丈な 1/2 インチ [13 mm] リア アンカー タイダウン、固定ボルト、トリム、スタッド プロテクター、接着された「Neo-Seal」ガスケット、および腐食に強い調整可能な 3 インチ [76 mm] 径 x 6 インチ [152 mm] カップリング (一体型テスト キャップ付き) が含まれており、流速とライン キャリーを向上するように設計されています。EZCarry® システムは、最大 500 ポンド [227 kg] の静荷重定格で ASME A112.6.1M の要件に準拠しています。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.6.1M

    特徴:

    • 廃棄物を最大3倍遠くまで飛ばし、低流量システムの詰まりの可能性を減らして配管システム全体を保護します。
    • 最大 500 ポンドの荷重に対応する標準システム設計により、施設を過度の荷重から保護します。
    • 30%軽量化されたシステムで省力化機能により設置が高速化
    • 廃棄物ラインの搬送を最適化するように設計されたキャリアにより、メンテナンスの緊急性を軽減します。
    • 壁掛け器具で衛生的な環境を維持
    • Zurnの特許出願中のEZ-SET™カップリングオプションを使用して、システムをテストし、前面からカップリングを長さに合わせて切断します。
    • 工場で組み立てられたトリムと、5-1/2インチのラフイン高さにあらかじめ設定されたユニバーサル脚により、調整時間を短縮します。

    追加モデルあり

    Z1201-HL4、Z1201-HR4

    キーワード: 水平サイフォン ジェット ハブ、サイフォン ジェット ハブ、水洗トイレ キャリア、EZCarry システム、低流量システム詰まり、配管システム、衛生環境、壁取り付け器具、蛇口接続、デュラコーティング鋳鉄、ガスケット付きフェースプレート、器具ボルト、トリム、スタッド プロテクター、Neo-Seal ガスケット、耐腐食性、鋳鉄フェースプレート、サポート脚、排水継手、リア アンカー アセンブリ、ポリマー カップリング、施設衛生下水道、建物サービス配管、パイプ継手ガスケット、Neo-Seal ガスケット キット

    技術仕様
    • Unique refzurn-z1201-h
    • コレクションセットCarriers & Fixture Supports
    • コレクションWater Closet & Toilet Carriers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-08-02
    • エディション3
    • 高さ(inch)12
    • 幅(inch)9
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 副マテリアル炭素鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011338
    • ETIM 名Accessories for double wall/built-in element sanitary
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closets