製品の公開
Z1201-HD EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Back-to-Back Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier
Zurn

Z1201-HD EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Back-to-Back Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier

Google翻訳”,

EZCarry® 水平サイフォンジェット水洗トイレ搬送システムには、高性能水路と 4 インチ [102 mm] ハブおよびスピゴット接続が備わっています。システムには、油圧機械的に最適化されたスイープと延長 2 インチ [51 mm] 通気口を備えた Dura-Coated 鋳鉄製ダブルメイン継手、調整可能なフェースプレート、QuickFit™ フェースプレート ガスケット、上部アンカー プレファブ サポート ベースを備えた床取り付け型プレファブ スロット フット サポート、固定ボルト、トリム、スタッド プロテクター、接着された「Neo-Seal」ガスケット、および流速とライン キャリーを向上させるように設計された一体型テスト キャップを備えた耐腐食性の調整可能な 3 インチ [76 mm] 径 x 6 インチ [152 mm] カップリングが含まれます。EZCarry® システムは、最大 500 ポンド [227 kg] の静荷重定格で ASME A112.6.1M の要件に準拠しています。

コンプライアンス:

  • ASME A112.6.1M

特徴:

  • 廃棄物を最大3倍遠くまで飛ばし、低流量システムの詰まりの可能性を減らして配管システム全体を保護します。
  • 最大 500 ポンドの荷重に対応する標準システム設計により、過度の荷重から施設を保護します。30% 軽量化されたシステムで省力化機能により設置が迅速化されます。
  • 廃棄物ラインの搬送を最適化するように設計されたキャリアにより、メンテナンスの緊急性を軽減します。
  • 壁掛け器具で衛生的な環境を維持
  • Zurnの特許出願中のEZ-SET™カップリングオプションを使用して、システムをテストし、前面からカップリングを長さに合わせて切断します。
  • 工場で組み立てられたトリムと、5-1/2インチのラフイン高さにあらかじめ設定されたユニバーサル脚により、調整時間を短縮します。

追加モデルもご用意

Z1201-HD4

キーワード: Z1201-HD、EZCarry、サイフォン ジェット、ハブとスピゴット、トイレ キャリア、配管、建設、建築資材、Zurn、トイレ キャリア、サイフォン ジェット ハブ、請負業者、従来のトイレ キャリア

技術仕様
  • Unique refzurn-z1201-hd4
  • コレクションセットCarriers & Fixture Supports
  • コレクションWater Closet & Toilet Carriers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-12-31
  • エディション3
  • 高さ(inch)24
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)24
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
  • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closets 
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
5つ星のうち4.5 4.5 (32)
5つ星のうち4.5 4.5 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (15)
5つ星のうち4.8 4.8 (27)