製品の公開
Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier

Google翻訳”,
Zurn Z1209 垂直オフセットスピホンジェット水洗トイレキャリア、ハブ接続なしの特徴と利点 * 垂直オフセット水洗トイレキャリア * 300ポンドの積載容量
仕様
  • Vertical Offset Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub connections and 2" vent. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, universal floor mounted foot supports, adjustable faceplate, corrosion resistant adjustable polymer coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.
技術仕様
  • Unique refzurn-z1209
  • コレクションセットCarriers & Fixture Supports
  • コレクションWater Closet & Toilet Carriers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)24
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNumber23-31 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closets 

対応地域

北米