製品の公開
Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System
Zurn

Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System

Google翻訳”,

ZURN Z1213 垂直サイフォンジェット式水洗トイレ「リジッドシステム」。4インチ [102mm] ノーハブ接続、2インチ [51mm] または 4インチ [102mm] (指定) 上部ベント接続。デュラコーティング鋳鉄製メイン継手、耐腐食性調整式ABSカップリング(一体型テストキャップおよびボルトキット付き)、接着式「ネオシール」ガスケットを装備。床置き背面排水式水洗トイレ用。標準的な器具サポートは不要です。

特徴:

  • デュラコーティングされた鋳鉄製
  • 「ZZ」調整式カップリング標準装備
  • 接着式「ネオシール」ガスケット付属
  • 一体型テストキャップとボルトキット
仕様
  • keywords: Vertical Siphon Jet, Water Closet Support System, Zurn Z1213 toilet carrier, vertical siphon jet carrier, Zurn water closet support system, no-hub connection toilet carrier,1213,213

技術仕様
  • Unique refzurn-z1213
  • コレクションセットCarriers & Fixture Supports
  • コレクションWater Closet & Toilet Carriers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-12-08
  • エディション2
  • 高さ(inch)243
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)19
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
  • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closets 
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
5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.5 4.5 (32)
5つ星のうち4.9 4.9 (7)