製品の公開
Z122 12" Diameter Deck Receptor Drain
Zurn

Z122 12" Diameter Deck Receptor Drain

Google翻訳”,

ZURN Z122 12インチ [305mm] 径デッキレセプター排水口、デュラコーティング鋳鉄製本体、複合メンブレンフラッシングクランプ/デッキレセプターフレーム、内部ドームストレーナー付き。

特徴:

  • デッキレセプタードレイン
  • 屋上空調設備からの間接的な廃棄物を収集するために使用されます。
  • 内部底部ドーム型ストレーナーでゴミを収集
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z122
  • コレクションセットRoof Drains
  • コレクションPrimary Roof Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-10-18
  • エディション1
  • 幅(inch)12
  • 奥行き(inch)12
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)29
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-13 41 39 13
  • OmniClassタイトルRoof Drains With Strainer

対応地域

北米
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
5つ星のうち4.8 4.8 (27)
5つ星のうち4.9 4.9 (9)
5つ星のうち4.5 4.5 (12)