製品の公開
Z1310 Ecolotrol® Wall Hydrant
Zurn

Z1310 Ecolotrol® Wall Hydrant

Google翻訳”,

ZURN Z1310 露出型エコロトロール「逆流防止」自動排水式壁面消火栓。凍結防止一体型逆流防止弁、ブロンズ製ケーシング、ブロンズ製内部部品一式、回転しない操作ロッドとフリーフローティング圧縮閉鎖弁、交換可能なブロンズ製シートとシートワッシャー、3/4インチメスまたは1インチオスストレートIP接続口を備えています。操作キー付きステンレススチール製前面パネル。

コンプライアンス:

  • ロサンゼルス市承認済み
  • マサチューセッツ州MA承認済み

特徴:

  • 逆流防止、凍結防止、自動排水
  • オプションで3/4インチと1インチのホース接続が可能
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z1310
  • コレクションセットHydrants & Water Hammer Arrestors
  • コレクションExposed Wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-04-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓