製品の公開
Z1333XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® exposed outlet wall hydrant
Zurn

Z1333XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® exposed outlet wall hydrant

Google翻訳”,

露出型、Ecolotrol™、鉛フリー、逆流防止機能付き、中程度/屋内壁面設置用消火栓。消火栓は、逆流防止機能付き一体型逆流防止弁、全ブロンズ製内部部品、1/2回転式長寿命セラミックディスクカートリッジ、3/4インチ(19mm)メスはんだ付けと3/4インチオスパイプねじの組み合わせによる入口接続、および3/4インチオスホース接続を備えています。消火栓には、タイプ304ステンレス鋼製フェースプレートと操作キーが付属しています。

Zurn社の「XL」鉛フリー準拠製品は、鉛含有量の許容上限値を規定する州法および地方条例に準拠するように設計・製造された、耐久性に優れた配管製品シリーズです。Zurn社の「XL」製品は、連邦水質汚染防止法(SWDA)第1417条に従って製造されています。

コンプライアンス:

  • ASME A112.21.3M

特徴:

  • 鉛フリー
  • 逆流防止、温暖な気候、自動排水
  • 半回転セラミックディスクカートリッジ
技術仕様
  • Unique refzurn-z1333xl
  • コレクションセットHydrants & Water Hammer Arrestors
  • コレクションExposed Wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-07-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.81
  • 幅(inch)3.13
  • 奥行き(inch)4.5
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓