製品の公開
Z1400 Extra Heavy-Duty Adjustable Floor Cleanout
Zurn

Z1400 Extra Heavy-Duty Adjustable Floor Cleanout

5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
Google翻訳”,

「Level-Trol」調節可能な床掃除口、ガスおよび防水 ABS テーパー スレッド プラグ付きの Dura-Coated 鋳鉄製本体、および仕上げ済みの床に合わせて調節可能な丸いスコリア鋳鉄製超高耐久性固定トップ (仕上げ Z、ZB、ZN、ZS を指定)。

特徴:

  • デュラコーティングされた鋳鉄ボディ、ポリッシュブロンズ、ニッケルブロンズ、ステンレススチールトップオプション
  • 内部コーキング、ノーハブ、ネオロック接続タイプに対応
  • 調整可能なタイプ、超頑丈なクリーンアウト

キーワード: zurn z1400、調整可能なレベル、zurn 壁面クリーンアウト、zurn 床面クリーンアウト、地上レベル クリーンアウト、床面クリーンアウト、テーパー スレッド プラグ、スコリア鋳鉄、Neo-Loc 接続、フォーム スレッド プロテクター、テーパー スレッド、床面クリーンアウト、調整可能な床面クリーンアウト、内部コーキング、デュラ コーティング鋳鉄、亜鉛メッキ鋳鉄、ソリッド ガスケット カバー

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z1400
  • コレクションセットCleanouts
  • コレクションCast Iron Body
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-04-01
  • エディション4
  • 高さ(inch)5
  • 幅(inch)4
  • 奥行き(inch)4
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG015130
  • ETIM 名Drains
  • Uniclass2015コードAc_10_40_67
  • Uniclass2015詳細Plumbing
  • MasterFormat 2014 コード22 05 76
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClassNumber23-11 21 21 17
  • OmniClassタイトルCleanouts