製品の公開
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
    Zurn

    Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate

    Google翻訳”,

    Z150F FLOFORCETM は、遊歩道デッキの屋根排水用途に適した、高効率な流量を実現する屋根排水です。排水管には滑らかな漏斗状の内面が採用されており、排水口接続へのシームレスな移行を提供し、本体内の内部障害を排除します。膜フラッシング クランプ付きの Dura-Coated 鋳鉄製本体、回転可能な四角い遊歩道フレーム、浸透口、固定クランプ、および頑丈なダクタイル鋳鉄製のかかと防止格子が付属しています。

    コンプライアンス:

    ロサンゼルス市承認、マサチューセッツ州承認、ASME A112.6.4-2022/CSA B79.4:22、cUPC、NPCC

    特徴:

      • フレームと格子は防水膜の完全性を損なうことなく360°回転します。
      • 排水管本体の上部にある膜カットリッジは、防水膜を適切なサイズの開口部にカットするためのテンプレートを提供します。
      • ダクタイル鉄格子は、高負荷用途向けに設計されています
      • 業界が承認したテスト方法に従ってテスト済み。流量データにより、エンジニアはIPCコードの要件を満たし、雨水排水システムのサイズを決定できます。
      • 6インチおよび8インチの出口サイズで流量が増加

      キーワード: FloForce プロムナード デッキ ドレイン、ルーフ ドレイン、屋上ドレイン、完全回転式ドレイン、完全回転式ドレイン

      追加のモデル: Z150F | Z150F-DP | Z150F-E | Z150F-EA | ZN150F | FLOFORCE®

      仕様
      • Using an RFA Family with Type Catalog:

        Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      技術仕様
      • Unique refzurn-z150f
      • コレクションセットRoof Drains
      • コレクションPromenade Deck
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-10-06
      • エディション3
      関連
      • 主なマテリアル鋳鉄
      • 副マテリアルダクタイル鋳鉄
      • 設計国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
      • IFC分類サニタリーターミナル
      • ETIM コードEG015130
      • ETIM 名Drains
      • Uniclass2015コードSs_30_75
      • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
      • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
      • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
      • OmniClassNumber23-13 41 39
      • OmniClassタイトルRoof Drains