製品の公開
Z154 12" Prom-Deck Drain
Zurn

Z154 12" Prom-Deck Drain

Google翻訳”,

ZURN Z154 12インチ [305mm] スクエアトップ プロムデッキ排水口、デュラコーティング鋳鉄製本体、回転可能な軽量スクエアプロムナードフレーム、浸透口、フレームクランプ、軽量ヒールプルーフグレーチング付き。

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z154
  • コレクションセットRoof Drains
  • コレクションPromenade Deck
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-11-24
  • エディション2
  • 幅(inch)12
  • 奥行き(inch)12
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)29
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (29)
5つ星のうち4.8 4.8 (26)