製品の公開
Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink
Zurn

Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink

Google翻訳”,

Zurn Z1851 12インチ x 12インチ x 8インチ [305 x 305 x 203] 深型、14ゲージ、タイプ304ステンレス鋼、緩めにセットされた12ゲージの軽量穴あき格子、およびステンレス鋼の沈殿物バスケット。

特徴:

  • 床置きシンクは、食品・飲料工場、製造工場、レストランの厨房、メンテナンス室、洗浄エリア、または大量の水が流れるあらゆる場所で最も一般的に使用されています。
  • 排水口は、耐腐食性に関して米国FDAの基準を満たしています。
  • バタフライロックバルブオプションは、パイプや幹線を異物から保護します。
  • EZLockオプションは、排水口カバーを固定するための独自のロック機構を提供します。
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z1851
  • コレクションセットDrains (Wastes)
  • コレクションZ1800 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)11
  • 幅(inch)12
  • 奥行き(inch)12
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Stainless steel grating
  • UNSPSC30103202
  • Uniclass2015コードPr_25_30_30
  • Uniclass2015詳細Floor plates, gratings and edgings
  • MasterFormat 2014 コード05 53 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Gratings
  • OmniClassNumber23-15 17 11 19 15
  • OmniClassタイトルFloor Gratings
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste
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
類似製品