製品の公開
Z1900 12" x 12" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth
Zurn

Z1900 12" x 12" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth

Google翻訳”,

Zurn Z1900 Sani-Flor レセプターは、12 インチ x 12 インチ x 6 インチ [305 mm x 305 mm x 152 mm] の深型鋳鉄製本体と、1/2 インチ [13 mm] のスロット開口部を備えた正方形の軽量格子を備え、内部と上部は白色耐酸性磁器エナメル加工で、白色 ABS 製飛散防止内部底部ドーム型ストレーナーが付属しています。

特徴:

  • 耐酸性エナメルコーティングにより耐薬品性を実現
  • 丸みを帯びたボディが細菌の蓄積を防ぎます
  • 飛散防止内部底部ドームストレーナーがゴミをキャッチ

キーワード: 商業、磁器エナメル、床シンク、排水、政府機関の建物、高層ビル、軍事、オフィス、医療、学校システム、教育施設、大学、産業、食品サービス、休憩室/キッチン/カフェテリア、キッチンと食品、矯正施設/施設、産業/加工工場、ホスピタリティ、59341、Z-1900、ZN1900、ZS1900、1900、900、楕円形漏斗、スタビライザーアセンブリ、サンプ深さ、トラッププライマー接続、エナメル内部、アルミニウムドームストレーナー、Sani Florレセプター、鋳鉄ボディ、ボトムドームストレーナー

追加モデルあり

Z1900-K、Z1900-2、Z1900-2-K、Z1900-3、ZN1900-2、Z1900-K-2

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Pleasedownload and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFAfamily. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, LoadFamily. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the familyRFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z1900
  • コレクションセットFloor Sinks
  • コレクションPorcelain Enamel Coated
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-04-01
  • エディション3
  • 高さ(inch)8
  • 幅(inch)12
  • 奥行き(inch)12
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアル磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)32
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG015130
  • ETIM 名Drains
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
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
5つ星のうち4.5 4.5 (32)
5つ星のうち4.5 4.5 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (15)
5つ星のうち4.8 4.8 (27)