製品の公開
Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth
Zurn

Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth

5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
Google翻訳”,

Zurn Z1910 Sani-Flor レセプターは、8 インチ x 8 インチ x 6 インチの深さの鋳鉄製本体と、7/16 インチのスロット開口部を備えた正方形の中型格子です。

機能と利点

* 耐酸性エナメルコーティングにより耐薬品性を実現
* 丸みを帯びたボディが細菌の蓄積を防ぎます
* ゴミをキャッチする飛散防止内部底部ドームストレーナー

追加のモデルもご用意しております

Z1910-2、Z1910-2-25、Z1910-2、ZN1910-2-32

キーワード: Sani Flor 受容体、サンプ深さ、Zurn sani Flor 受容体、Sani Flor 受容体設置、Zurn sani Flor 受容体サンプ深さ、ZN1910

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:
    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z1910
  • コレクションセットDeck Waste Water Drains
  • コレクションSani-Flor Receptors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-10-30
  • エディション3
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)8
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアル磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Grating
  • UNSPSC301032
  • Uniclass2015コードPr_25_30_30
  • Uniclass2015詳細Floor plates, gratings and edgings
  • MasterFormat 2014 コード05 53 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Gratings
  • OmniClassNumber23-15 17 11 19 15
  • OmniClassタイトルFloor Gratings