製品の公開
Z199-DC Downspout Cover
Zurn

Z199-DC Downspout Cover

5つ星のうち4.04.0(13 レビュー)
Google翻訳”,

縦樋カバー、丸い加工ステンレススチール製フレーム、加工された安全な穴あきステンレススチール製ヒンジ付きストレーナー。

特徴:

  • ヒンジ付きの排水口カバーは鳥や動物が配管内に侵入するのを防ぎます
  • 汚れを防ぐために建物から水を遠ざける
  • ステンレススチール構造で装飾仕上げにより長寿命を実現

キーワード: 縦樋カバー、縦樋排水カバー、ステンレス製縦樋、縦樋排水管カバー、雨水排出口カバー、ツルン縦樋ノズル、縦樋安全キャップ、ヒンジ付き縦樋、縦樋オーバーフロー、穴あきステンレス製ヒンジ付きストレーナー、タイプ 304 ステンレス、ロング縦樋フレーム

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z199-dc
  • コレクションセットRoof Drains
  • コレクションDownspouts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-10-18
  • エディション1
  • 奥行き(inch)2.5
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Downspouts
  • UNSPSC30151701
  • MasterFormat 2014 コード07 71 23
  • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClassNumber23-13 41 39 11
  • OmniClassタイトルRoof Downspouts

対応地域

北米
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
5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.5 4.5 (31)