製品の公開
Z415-SZ1 Floor Drain with EZ1™ Technology
Zurn

Z415-SZ1 Floor Drain with EZ1™ Technology

Google翻訳”,

Zurn Z415-SZ1床・シャワー排水管は、デュラコーティング鋳鉄製本体に底部排水口、反転式メンブレンクランプ、浸透溝付き調整カラー、上部アセンブリを組み合わせます。EZ1TM排水シリーズは、コンクリートシールド、最大1インチ[25]の打設後垂直調整、傾斜補正用シム、そしてコンクリート打設中の保護のためのラフインカバーを備えた一体型「タイプS」ニッケルブロンズ軽量ヒールプルーフストレーナーで構成されています。

コンプライアンス:

  • ロサンゼルス市承認
  • マサチューセッツ州MA承認
  • ASME A112.6.3
  • CSA B79
  • cUPC
  • IPCリスト
  • NPCCに登録

キーワード: Z415、Z415B、Z415-BZ、BZ、Z415-BS、軽量、床排水、排水、833-625NR

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z415-sz1
  • コレクションセットFloor Drains
  • コレクションFinish Floor Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-27
  • エディション1
  • 幅(inch)8.38
  • 奥行き(inch)8.38
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードTE_70_10_70
  • Uniclass2015詳細Drainage equipment
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains