製品の公開
Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer
Zurn

Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer

Google翻訳”,
鋳鉄製の本体を備えた Zurn Z415BZ 床排水溝は、Zurn の特許取得済み請負業者ソリューションにより、設置と再作業のコストを削減します。反転可能な膜クランプと、浸透スロット付きの調整可能なカラー、および研磨ニッケルブロンズの軽量レベリングストレーナーが標準装備されています。機能と利点 * 設置と再作業時間を短縮するように設計されています * 下部出口を備えた Dura-Coated 鋳鉄製の本体、および研磨ブロンズまたは研磨ニッケルブロンズの上部が利用可能 * タイプ BZ 研磨ニッケルブロンズの軽量レベリングストレーナー
仕様
  • Z415BZ Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and "TYPE BZ" polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer.
技術仕様
  • Unique refzurn-z415bz
  • コレクションセットFloor Drains
  • コレクションFinish Floor Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-09
  • エディション1
  • 幅(inch)8.38
  • 奥行き(inch)8.38
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains