製品の公開
Z415S (Z415S-P, Z415S-P-4) Body Assembly with “Type S” Strainer
Zurn

Z415S (Z415S-P, Z415S-P-4) Body Assembly with “Type S” Strainer

Google翻訳”,

床とシャワーの排水口、底部排水口を備えたデュラコーティング鋳鉄製本体、反転可能な膜クランプと浸透スロットを備えた調節可能なカラーの組み合わせ、および「TYPE S」研磨ニッケルブロンズ、かかとが当たらない四角形の軽量ストレーナー。

キーワード: ストレーナー付き本体アセンブリ、床シャワー排水口、仕上げ床排水口、排水インターセプター、Zurn 仕上げ床排水口

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z415s
  • コレクションセットFloor Drains
  • コレクションFinish Floor Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-24
  • エディション1
  • 幅(inch)8.38
  • 奥行き(inch)8.38
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
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
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (27)
5つ星のうち4.8 4.8 (5)