製品の公開
Z503 15" Heavy-Duty Area Drain
Zurn

Z503 15" Heavy-Duty Area Drain

Google翻訳”,

ZURN Z503 15-3/8 [391mm] 直径上部排水口、デュラコーティング鋳鉄製本体、底部出口、複合膜フラッシングクランプおよびフレーム、頑丈な傾斜防止スロット付きグレーチング。

コンプライアンス:

  • ロサンゼルス市承認済み
  • マサチューセッツ州MA承認済み

特徴:

  • デュラコーティングされた鋳鉄製ボディに、鋳鉄、ポリッシュブロンズ、またはポリッシュニッケルブロンズの天板が選択可能
  • Zurnの特許取得済み請負業者向けソリューションにより、設置および再作業のコスト削減を実現します。
仕様
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Transportation,Civil,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58920, Z-503, ZB455, ZN455,503,03

技術仕様
  • Unique refzurn-z503
  • コレクションセットDeck Waste Water Drains
  • コレクションFloor Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-25
  • エディション2
  • 幅(inch)15.38
  • 奥行き(inch)15.38
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)45
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains