製品の公開
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
    Zurn

    Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF

    Google翻訳”,

    Z5755 EcoVantage® 小便器 0.125 gpf [0.5 Lpf] ~ 1.0 gpf [3.8 Lpf] ガラス質陶器、壁掛け式、一体型トラップ、3/4 インチ トップ スパッド接続、隠しユニバーサル レトロフィット壁ブラケット、2 インチ アウトレット接続、耐破壊性アウトレット ストレーナーを備えたウォッシュダウン小便器。

    特徴:

    • 0.125 gpf ~ 1.0 gpf のフラッシュ容量
    • 飛沫を最小限に抑えるよう設計された革新的な非対称の背面壁
    • 当社のフラッシュバルブと組み合わせることで、一貫性と信頼性のある洗浄動作を実現します。
    • 新築および改修アプリケーション向けの標準フットプリント
    • 簡単に取り付けられるユニバーサルなレトロフィットブラケット
    • 上部と背面のスパッド小便器が利用可能
    • WaterSense は、適切なフラッシュバルブ (0.5 gpf 以下) と組み合わせた場合に表示されます。
    • Z5755-U は Z5750 および Z5798-U に代わるもので、Z5765-U は Z5760 および Z5799-U に代わるものです。

    コンプライアンス:

    • ADA準拠
    • マサチューセッツ州承認
    • 規格
    • CSA® B45.1
    • cUPC®
    • ウォーターセンスラベル(0.125 gpf、0.25 gpf、0.5 gpf)
    • CEC 掲載

    キーワード: ゴム製ガスケット、オムニ PEX、壁掛けブラケット、PEX オムニ、Zurn フラッシュ バルブ、オムニトランジット、www オムニライフ、FLO 製品、ADA 小便器、オムニ フロー、オムニ PEX ログイン、小便器のコスト、小便器の寸法、Zurn Z5755-U、小便器のラフ イン仕様、小便器のストール寸法、オムニ配管、スパッド小便器、スパッド小便器、Zurn Z5755 U、ADA 小便器の寸法、Z5755 U、Z5755-U、最高の小便器、破壊行為防止、Zurn Z5755U、小便器の仕様、FLO com、出口フランジ

    技術仕様
    • Unique refZurn-Z5755-U
    • コレクションセットWall Hung Urinal
    • コレクションVitreous China
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-23
    • エディション2
    • 高さ(inch)25.62
    • 幅(inch)14.25
    • 奥行き(inch)18.5
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010235
    • ETIM 名Urinal
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
    • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals