製品の公開
Z664 Linear Trench Drain
Zurn

Z664 Linear Trench Drain

Google翻訳”,

ZURN Z664 6インチ [152mm] ワイドトップモジュラートレンチドレイン。デュラコーティング鋳鉄製排水部、下部排水口、二次ドームストレーナー付き。12インチ [305mm] の排水口モジュールと延長モジュールは、一体型浸透パンと、耐摩耗性に優れたスロット付きローリングプルーフグレートを装備しています。

特徴:

  • デュラコーティングされた鋳鉄製の本体と鋳鉄製、ポリッシュブロンズ製、またはポリッシュニッケルブロンズ製のトップが選択可能

キーワード: 荷積みドック、工業、工業/加工工場、食品サービス、鋳鉄製トレンチドレイン、リニアドレイン(トレンチドレイン)、政府機関の建物、商業、高層ビル、軍事、オフィス、医療、学校システム、教育施設、大学、輸送、民間、59249、Z-664、ZB664、ZN664、664、64

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z664
  • コレクションセットDeck Waste Water Drains
  • コレクションTrench Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-16
  • エディション1
  • 幅(inch)6
  • 奥行き(inch)12
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Drain covers
  • UNSPSC40141739
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.19
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Trench Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
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
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (27)
5つ星のうち4.8 4.8 (5)