製品の公開
Z86100-XL Single Basin, Metering Faucet (Lead Free)
Z86100-XL Single Basin, Metering Faucet (Lead Free)
    Zurn

    Z86100-XL Single Basin, Metering Faucet (Lead Free)

    Google翻訳”,

    磨き仕上げのクロームメッキ仕上げのシングル洗面所用、ゆっくり閉まるメーター式蛇口。一体型の真鍮製 3-3/4 インチ センターライン吐水口と、耐破壊性に優れた ADA 準拠の色分けハンドルを備えています。サイクルタイムは簡単に調整可能で、80 PSI で 10 秒に設定されています。ユニットには、標準の節水型 1.0 GPM スプレー出口、一体型シャンク フィルター、取り付け用ハードウェア、および標準洗面所ライザー用の 1/2 インチ NPSM カップリング ナットが付属しています。ANSI A117.1 に従い、作動に必要な力は 5 ポンド未満です。Zurn 鉛フリー製品 (-XL) は、安全飲料水法 (SDWA) のセクション 1417 に準拠するように設計および製造された、耐久性に優れた高品質の真鍮製蛇口と備品のシリーズです。このセクションでは、濡れ面の加重平均鉛含有量が 0.25% 以下であることが義務付けられています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF規格372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • IPCリスト
    • NPCCに登録
    • CECがリストアップ

    特徴:

    • ポリマー計量カートリッジスリーブ
    • クロームメッキ鋳造真鍮ボディ
    • 破壊行為に強い
    • 色分けされた真鍮製メーターハンドル
    • 調整可能なサイクルタイミング

    キーワード: シングル洗面台、メーター式蛇口、政府機関の建物、商業施設、高層ビル、ホテル、軍事施設、オフィス、医療施設、小売店、学校システム、教育施設、大学、産業施設、矯正施設/施設、食品サービス施設、スポーツ複合施設/レクリエーションセンター、商業用蛇口、カリフォルニア州の節水義務、EZShip、EZ Ship、鉛フリー法の遵守、MasterSpec、節水、Zurn One Systems Specifier、86100-XL、6100-XL

      技術仕様
      • Unique refzurn-z86100-xl
      • コレクションセットAquaSpec Faucet - Manual
      • コレクションMetering
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2018-04-10
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル真鍮
      • 設計国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
      • UNSPSC名称Table lamp fixture
      • UNSPSC39111510
      • Uniclass2015コードPr_40_20_87
      • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
      • MasterFormat 2014 コード22 42 39
      • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNumber23-31 11 00
      • OmniClassタイトルFaucets