製品の公開
Z86300-XL Deck-Mount, Temperature Control, Metering Faucet
Z86300-XL Deck-Mount, Temperature Control, Metering Faucet
    Zurn

    Z86300-XL Deck-Mount, Temperature Control, Metering Faucet

    Google翻訳”,

    磨き仕上げのクロームメッキ仕上げのシングル洗面所用、ゆっくり閉まるメーター式蛇口。一体型の真鍮製 3-3/4 インチ センターライン吐水口と、耐破壊性に優れた ADA 準拠の色分けハンドルを備えています。サイクルタイムは簡単に調整可能で、80 PSI で 10 秒に設定されています。ユニットには、標準の節水型 1.0 GPM スプレー出口、一体型シャンク フィルター、取り付け用ハードウェア、および標準洗面所ライザー用の 1/2 インチ NPSM カップリング ナットが付属しています。ANSI A117.1 に従い、作動に必要な力は 5 ポンド未満です。Zurn 鉛フリー製品 (-XL) は、安全飲料水法 (SDWA) のセクション 1417 に準拠するように設計および製造された、耐久性に優れた高品質の真鍮製蛇口と備品のシリーズです。このセクションでは、濡れ面の加重平均鉛含有量が 0.25% 以下であることが義務付けられています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF標準372
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC
    • CECがリストアップ

    特徴:

    • ポリマー計量カートリッジスリーブ
    • クロームメッキ鋳造真鍮ボディ
    • 破壊行為に強い
    • 色分けされた真鍮製メーターハンドル
    • 調整可能なサイクルタイミング
    技術仕様
    • Unique refzurn-z86300-xl
    • コレクションセットAquaSpec Faucet - Manual
    • コレクションMetering
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets