製品の公開
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
    Zurn

    Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Zurn Z8700-PC から Z8708-PC。 – クロームメッキの鋳造真鍮 (銅合金) 本体の P トラップ、クリーンアウト、指定の管状真鍮壁曲げ、ダイキャスト ナット、および圧縮入口付きの浅いエスカッション。

    特徴:

    • クロームメッキ、鋳造ボディのPトラップ、クリーンアウト付き
    • ダイキャストナット
    • 圧縮インレットを備えた浅いエスカッション
    • 3年間の限定保証

    キーワード: ウォールストリート トラップ、壁曲げ付き P トラップ、シンク下壁曲げ、クロムメッキ、鋳造ボディ、クリーンアウト付き P トラップ、ダイカスト ナット、浅いエスカッション、管状真鍮、管状真鍮壁曲げ、セットスクリュー付き鋳造真鍮エスカッション、ボックス エスカッション

    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refzurn-z870x
    • コレクションセットDrains (Wastes)
    • コレクションTraps and Supplies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-09-29
    • エディション2
    • 高さ(inch)6
    • 幅(inch)1.25
    • 奥行き(inch)10.62
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_67
    • Uniclass2015詳細Plumbing
    • MasterFormat 2014 コード22 05 16
    • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING