製品の公開
Z883 Perma-Trench® Shallow System
Zurn

Z883 Perma-Trench® Shallow System

5つ星のうち3.63.6(8 レビュー)
Google翻訳”,

チャネルは長さ 40 インチ [1016 mm]、幅 6 インチ [152 mm]、スロート長 4 インチ [102 mm] です。モジュラー チャネル セクションは、吸水性 0% のポリエチレンで作られます。チャネル セクション間の確実な機械的接続は、設置中に分離せず、少なくとも 10 インチ [254 mm] ごとにコンクリートの周囲に機械的に固定される必要があります。溝の重量は 1 フィートあたり 2.31 ポンド [1.05 kg] 未満で、滑らかな 2 インチ [51 mm] の半径のセルフクリーニング底部を備え、マニング係数は 0.009、中立 0% の組み込み勾配を備えています。溝には、溝を最終位置に固定するための鉄筋クリップが標準装備されています。溝にロックダウン バーで固定する標準 DGC 格子が付属しており、動的な交通荷重には対応していません。Zurn 5.375 インチ [137 mm] 幅のダクタイル鋳鉄製スロット格子は、ASTM 仕様 A536-84、グレード 80-55-06 に準拠しています。ダクタイル鋳鉄製格子は、DIN EN1433 上部荷重分類に従ってクラス C と評価されています。公称長さ 20 インチ [508 mm] で提供されます。

特徴:

  • 最大75%の労力を節約
  • エレベーションセット用一体型鉄筋クリップ
  • 機械的な連動接続
  • 米国製カスタマイズ可能な製品オプション

キーワード: Perma-Trench® 浅溝システム、浅溝排水システム、浅溝排水の設置、zurn Z8863 浅溝排水の説明書、浅溝排水

技術仕様
  • Unique refzurn-z883
  • コレクションセットLinear Trench Drain Systems
  • コレクションHDPE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-25
  • エディション1
  • 幅(inch)6
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードEn_50_30
  • Uniclass2015詳細Drainage and wastewater collection
  • OmniClassNumber23-39 29 13 19
  • OmniClassタイトルSurface Water Drainage Systems
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
類似製品