製品の公開
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
    Zurn

    Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame

    Google翻訳”,

    チャネルは長さ 80” [2032 mm]、幅 6-1/8” [156 mm]、スロート長 4” [102 mm] です。モジュラー チャネル セクションは、0% 吸水性の高密度ポリエチレン (HDPE) で作られています。チャネルは、チャネル セクション間に確実な機械的接続があり、設置中に分離することはなく、10” [254 mm] ごとにコンクリートの周囲に機械的に固定されます。チャネルの重量は 1 フィートあたり 2.31 ポンド [1.05 kg] 未満で、滑らかな 1-1/2” [38 mm] 半径のセルフ クリーニング底部があり、マニング係数は 0.009、内蔵勾配は 0.75% またはニュートラル 0% です。チャネルには、最終位置で溝を固定するための鉄筋クリップが標準装備されています。 Zurn 5.375” [137 mm] 幅のダクタイル鋳鉄製スロット付き格子は、ASTM 仕様 A536-84、グレード 80-55-06 に準拠しています。ダクタイル鋳鉄製格子は、DIN EN1433 トップ ロード分類に従ってクラス C と評価されています。公称長さ 20” [508 mm]、幅 1/2” [13 mm] のスロット、および 3/4” [19 mm] のベアリング深さで提供されます。格子の開口面積は 28.1 in²/ ft. [59.5 cm²/m] です。チャネルは、ASTM 仕様 A536-84、グレード 60-45-10 に準拠する鋳造ダクタイル鋳鉄製フレームとともに提供されます。公称長さ 20” [508 mm] で、セクションごとに 4 つのコンクリート アンカーが付属しています。格子のロックダウン バーはフレームと一体化する必要があります。フレームはデュラコート仕上げで提供されます。

    キーワード: Perma-Trench® リニア トレンチ ドレイン システム、Zurn z886 トレンチ ドレイン インストール手順、Zurn z886 HD インストール手順

    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refzurn-z886-di
    • コレクションセットLinear Trench Drain Systems
    • コレクションHDPE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

    対応地域

    北米
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
    類似製品

    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.5 4.5 (29)
    5つ星のうち4.4 4.4 (12)