製品の公開
Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    チャネルの長さは 80 インチ [2032 mm]、幅は 6-3/4 インチ [171 mm]、スロートは 4 インチ [102 mm] です。モジュラー チャネル セクションは、吸水性 0% の高密度ポリエチレン (HDPE) で作られています。チャネルは、チャネル セクション間に確実な機械的接続があり、設置中に分離することはなく、10 インチ [254 mm] ごとにコンクリートの周囲に機械的に固定されます。チャネルの重量は 2.31 ポンド未満です。 1 フィートあたり [1.05kg] の耐荷重があり、滑らかな 1-1/2” [38 mm] 半径のセルフクリーニング底部を備え、マニング係数は 0.009、傾斜は 0.75% またはニュートラル 0% です。溝には、溝を最終位置に固定するための鉄筋クリップが標準装備されています。溝には、フレームに固定する標準の DGC 格子が付属しています。Zurn の 5.375" [137 mm] 幅のダクタイル鋳鉄製スロット格子は、ASTM 仕様 A536-84、グレード 80-55-06 に準拠しています。ダクタイル鋳鉄製格子は、DIN EN1433 上部荷重分類に従ってクラス C と評価されています。公称長さ 20 インチ [508 mm]、幅 1/2 インチ [13 mm] のスロット、および 3/4 インチ [19 mm] のベアリング深さで提供されます。グレートの開口面積は 1 フィートあたり 28.1 平方インチ [59,463 平方ミリメートル] です。厚さ 0.105 インチ [2.67 mm] のヘビーデューティー カーボン スチール フレーム アセンブリは、80 インチ [2032 mm] あたり 10 ~ 4 インチ [102 mm] の長さのコンクリート アンカーを備えた ASTM 仕様 A36 に準拠しています。グレートのロックダウン バーはフレームと一体化する必要があります。フレームは粉体塗装仕上げで提供されます。すべての溶接は、ASTM 標準 AWS D1.1 に従って認定溶接工によって実行する必要があります。フレームは米国で製造されています。

      キーワード: zurn z886-hd インストール手順、zurn z886 仕様書、zurn トレンチ ドレインのインストール、Z886-hd zurn

      仕様
      • Using an RFA Family with Type Catalog:

        Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      技術仕様
      • Unique refzurn-z886-hd
      • コレクションセットLinear Trench Drain Systems
      • コレクションHDPE, Heavy Duty
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2012-01-12
      • エディション2
      • 幅(inch)6.75
      • 奥行き(inch)81
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)2.31
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
      • Uniclass2015コードSs_50_30_08
      • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
      • MasterFormat 2014 コード22 14 26.19
      • MasterFormat 2014 タイトルFacility Trench Drains
      • OmniClassNumber23-39 29 13 19
      • OmniClassタイトルSurface Water Drainage Systems