製品の公開
Z886-PVS Reveal Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Zurn

Z886-PVS Reveal Perma-Trench® Linear Trench Drain System

Google翻訳”,

ZURN Z886-PVSチャンネルは、長さ80インチ(2032mm)、幅6-1/4インチ(159mm)、喉部4インチ(102mm)です。モジュール式チャンネルセクションは、吸水率0%の高密度ポリエチレン(HDPE)製です。チャンネルセクション間の接続は機械的に確実で、設置中に分離することはありません。また、最低10インチ(254mm)ごとにコンクリート周囲に機械的に固定されます。チャンネルは重量が2.31ポンド/フィート [3.9 kg/m]未満で、滑らかな1-1/2インチ [38mm]半径のセルフクリーニング底面を持ち、マニング係数は0.009、勾配は0.75%または0%です。チャンネルには、溝を最終位置で固定するための鉄筋クリップが標準装備されています。チャンネルには、標準のPVS非着脱式グレーチングが付属しています。Zurn製3/8インチ [10mm]幅の露出部と2-3/4インチ [70mm]高さの鋼製舗装スロットグレーチングは、ASTM規格A536-84、グレード80-55-06に準拠したダクタイル鋳鉄補強材を使用しています。DIN EN1433トップロード分類でクラスBにランクされています。公称長さ40インチ [1016mm]、支持深さ3/4インチ [19mm]で供給されます。グレーチングの開口面積は4.5です。 in²/ft. [95 cm²/m]。

特徴:

  • 最大75%の労力削減 - 軽量で耐久性のあるポリエチレン製
  • 高さ調整用一体型鉄筋クリップ
  • より長く、軽量なセクション
  • 機械的なインターロック接続
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z886-pvs
  • コレクションセットLinear Trench Drain Systems
  • コレクションHDPE, Paver Slot
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-16
  • エディション2
  • 奥行き(inch)80
関連
  • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
  • 副マテリアルダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_65_52_24_24
  • Uniclass2015詳細Drainage channels with gratings
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.19
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Trench Drains
  • OmniClassNumber23-39 29 13 19
  • OmniClassタイトルSurface Water Drainage Systems
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米